3 Shoda

Popis

Materiál
Základní těleso, zušlechtěná ocel.
Upínací páka ze zušlechtěné.
Provedení
Základní těleso, brynýrované.
Upínací plocha, broušená.
Upínací páka provedení B, brynýrována.
Upínací páka, provedení C, poniklována.
Upozornění
Dotáhněte stavěcí šroub, aby se zabránilo zpětnému skluzu bočního upínače při upínání. (provedení A)

Upínací páku uživatelsky přívětivě nastavit v horizontálním a vertikálním směru v krocích po 90°, a to povolením hlavního šroubu.

Obrobek lze upnout konstantní upínací silou díky opracovaným plochám ve tvaru upínací páky C.
Přednosti
- Vysoké upínací síly
- Broušené upínací plochy
- Přítlačná síla zabraňuje zvednutí obrobku
Odkaz na výkres
1) Stavěcí šroub
2) Šroub s válcovou hlavou
3) Závitový kolík
4) Uvolněná poloha
5) Poloha předpětí
6 )Počáteční poloha upnutí
7) Poloha napnuto

Ostatní zákazníci také zakoupili