Pouzdro, kryt z termoplastu, polyamid 66.
Tlačná pružina z nerezové oceli.
Korpus uzávěru a ploché těsnění z pryže (NBR).
Provedení
Pouzdro černé.
Kryt červený.
Upozornění
Tlak pří otevření 0,20 - 0,25 baru.
Teplotní rozsah
Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.
Odkaz na výkres
1) Ploché těsnění
2) Uzavírací těleso
3) Kryt
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili