Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Čeština
Angličtina
Změna země
Moje konto
Přihlášení / registrace
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Nákupní košík
0,00 CZK
Přímá objednávka
Domovská stránka
OVLÁDACÍ PRVKY
Ukazatele hladiny náplně / šroubové uzávěry
Odvzdušňovací zátky
Odvzdušňovací zátky
Název
Odvzdušňovací Šroub
Materiál základního tělesa
mosaz
termoplast
Provedení 1
bez vzduchového filtru
ochrana proti střikům
se vzduchovým filtrem
zpětný ventil
Provedení 2
bez měrky hladiny oleje
s měrkou hladiny oleje
Závit
G1
G1/2
G1/4
G1_1/2
G1_1/4
G3/4
G3/8
M16X1,5
M18X1,5
M20X1,5
G1
G1/2
G1/4
G1_1/2
G1_1/4
G3/4
G3/8
M16X1,5
M18X1,5
M20X1,5
M22X1,5
Filtr
Záznamy / strana
7
z 7 záznamů
Ruční ovládací kola KIPP
Objevujte různé varianty!
Vloženo do nákupního koše
Filtr
Záznamy / strana
7
z 7 záznamů
Ostatní zákazníci také zakoupili
Filtr
Název
Odvzdušňovací Šroub
Materiál základního tělesa
mosaz
termoplast
Provedení 1
bez vzduchového filtru
ochrana proti střikům
se vzduchovým filtrem
zpětný ventil
Provedení 2
bez měrky hladiny oleje
s měrkou hladiny oleje
Závit
G1
G1/2
G1/4
G1_1/2
G1_1/4
G3/4
G3/8
M16X1,5
M18X1,5
M20X1,5
G1
G1/2
G1/4
G1_1/2
G1_1/4
G3/4
G3/8
M16X1,5
M18X1,5
M20X1,5
M22X1,5
Nyní se přihlašte k odběru informačního bulletinu KIPP
Chcete se jako první dozvědět o exkluzivních nabídkách a novinkách? Přihlaste se k odběru našeho informačního bulletinu a nezmeškejte žádné další zajímavé propagační akce!