Pouzdro, kryt z termoplastu, polyamid 66.
Filtr vzduchu z polyuretanu (PU pěna).
Měrka hladiny oleje ze zinku.
O-kroužek, z pryže (NBR), 70 Shore.
Provedení
Pouzdro černé.
Kryt červený.
Jemnost filtru 50 µm.
Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.
Upozornění
Odnímatelné víčko umožňuje bezproblémové čištění vzduchového filtru.

Provedení A: bez vzduchového filtru
Provedení B: se vzduchovým filtrem
Teplotní rozsah
Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.
Na vyžádání
Zářezy s min. a max. hodnotou.
Odkaz na výkres
1) Kryt
2) Filtr vzduchu
3) O-kroužek
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili