Pouzdro, kryt termoplast polyamid 66.
Měrka hladiny oleje zinek.
O-kroužek guma (NBR).
Provedení
Pouzdro černé.
Kryt červený.
Měrka hladiny oleje, fosfátovaná.
Upozornění
Odnímatelné víčko umožňuje bezproblémové čištění vzduchového filtru.

Provedení A: bez vzduchového filtru
Provedení B: se vzduchovým filtrem
Teplotní rozsah
Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.
Na vyžádání
Zářezy s min. a max. hodnotou.
Odkaz na výkres
1) Kryt
2) O-kroužek
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili