Ocel.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 57° Shoreho A.
Provedení
Černě lakovaná ocel (K1932.02501904557, K1932.05003507057 a K1932.K1932.10004512057 pozinkovaná).
Upozornění
K zachycení velkých rázových sil a uskladnění velkých hmotností.
Uvedené údaje o zatížení platí pro statické trvalé zatížení při tvrdosti pryže 57° Shore A.
Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zabarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách.
Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě.

* Kovová část, šířka 30 mm.

Teplotní rozsah
-30 °C až +80 °C
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili