Pryžokovové dorazy
Pryžové silentbloky společnosti KIPP
Pryžové silentbloky se používají k tlumení nárazů, vibrací a kmitů a jsou známé také jako dorazové tlumiče. Většina pružných tlumičů vibrací je vyrobena z pryže, ale materiál základního tělesa se může lišit. Typickým materiálem pro základní těleso je nerezová ocel nebo ocel.
Pryžové silentbloky se používají jako ochranné a tlumicí prvky v různých mechanických aplikacích. Fungují jako jakási „nárazníková zóna“ mezi dvěma tvrdými povrchy.
Mechanická energie vznikající při nárazech, pohybech nebo vibracích je absorbována a rozdělována pryžovým silentblokem. Tlumí nežádoucí pohyby a minimalizuje přenos sil nebo vibrací na ostatní části. Tlumiče vibrací tak zabraňují nerušenému přenosu této energie na ostatní komponenty.
Pryžové silentboky tak chrání citlivé komponenty před poškozením, opotřebením nebo nežádoucím hlukem. Tím se zvyšuje životnost strojů a zařízení a snižuje hlučnost. |Pryžové silentbloky jsou k dispozici v mnoha provedeních, která splňují různé požadavky. Díky své rozmanitosti se nárazníky používají v mnoha různých oblastech.
Ve strojích a průmyslových zařízeních se tlumiče vibrací používají v místech spojení, v ložiskách nebo jako patky. Tlumí vibrace způsobené rotujícími částmi a snižují hluk. Kromě toho chrání citlivé součásti před poškozením způsobeným mechanickými otřesy. V automobilech se pryžové silentbloky používají v závěsech kol a motoru, v tlumičích nárazů a v závěsech dveří.
Bez ohledu na použití jsou pryžové silentbloky levným a účinným způsobem snížení mechanického zatížení. Investujte již nyní do dlouhé životnosti svých systémů!
Přednosti pryžových silentbloků KIPP
Jednotlivé pryžové silentbloky v přehledu
KIPP jako váš spolehlivý výrobce pryžových silentbloků
Přednosti pryžových silentbloků KIPP
Pryžové silentbloky od společnosti KIPP jsou speciálně navrženy pro širokou paletu aplikací. Díky vysoce kvalitním pryžovým směsím a flexibilním možnostem použití nabízejí spolehlivé řešení pro tlumení kmitání a vibrací. Tlumiče vibrací však mají i další přednosti.
- Snížené náklady na údržbu díky vysoce kvalitním materiálům: Pryžové silentbloky, jako jsou tyto od společnosti KIPP, jsou vyrobeny ze speciální pryžové směsi - z přírodního kaučuku. To zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení. Pomáhá výrazně snížit náklady na údržbu, protože komponenty je třeba vyměňovat nebo údržbu neprovádět tak často.
Další informace o tomto materiálu naleznete v našem přehledu materiálů v položce přírodní kaučuk..
- Trvanlivost a dlouhá životnost: Díky použití vysoce kvalitních materiálů jsou pryžové silentbloky mimořádně odolné a trvanlivé. Lze je používat i v náročných prostředích, což rozšiřuje možnosti jejich použití.
- Jednoduchá instalace: Tlumiče vibrací se snadno instalují, což šetří čas a náklady při montáži. Nevyžadují žádné speciální nástroje ani složité postupy, a jsou tak praktickým řešením pro mnoho aplikací.
- Efektivní tlumení vibrací a nárazů: Pryžové silentbloky od společnosti KIPP mají vynikající tlumicí vlastnosti, které účinně pohlcují vibrace a nárazy. Tím se zabrání rozšíření nežádoucích pohybů do celého systému. To následně zvyšuje výkonnost a bezpečnost strojů.
- Snížení hluku: Tlumením vibrací a nárazů snižují pryžové silentbloky emise hluku. To pomáhá v mnoha případech použití zlepšit pracovní prostředí.
- Univerzální možnosti použití: Pryžové silentbloky jsou k dispozici v různých provedeních, takže jsou vhodné pro širokou paletu aplikací v různých průmyslových odvětvích. Jejich flexibilita umožňuje použití v širokém teplotním rozsahu od -30 do +80 °C. To znamená, že dorazy fungují bezvadně i za různých okolních podmínek.
Jednotlivé pryžové silentbloky v přehledu
Společnost KIPP má širokou nabídku 21 různých výrobků. Kromě provedení je lze rozlišit také podle materiálu základního tělesa. Základní tělesa pryžových silentbloků jsou vyrobena z nerezové oceli nebo oceli. Materiály jsou vhodné pro použití v náročných prostředích, kde je vyžadována vysoká zatížitelnost a odolnost.
Naše nárazníky kombinují nejlepší vlastnosti použitých materiálů, aby zajistily účinné tlumení a ochranu.
Nerezová ocel se vyznačuje vynikající odolností proti korozi, vysokou pevností a dluhou životností. Nerezová ocel je také odolná vůči korozi a chemikáliím. Základní tělesa z nerezové oceli jsou vhodná zejména pro aplikace s vysokými hygienickými požadavky nebo v korozivním prostředí.
Základní těleso z oceli nabízí vysokou pevnost a odolnost vůči mechanickému zatížení. Ocel je cenově výhodný materiál, který se široce používá v mnoha průmyslových aplikacích.
Díky tomu má tlumič vibrací vysokou stabilitu. Materiál je vhodný pro použití v těžkých strojích a systémech, které jsou vystaveny vysokému mechanickému namáhání. Je ideální pro průmyslové použití, kde je třeba absorbovat velké síly.
Gumový dorazový silentblok je u všech výrobků vyroben z elastomeru přírodního kaučuku. Přírodní kaučuk (NR) je pružný materiál, který se vyznačuje vynikajícími tlumicími vlastnostmi a vysokou vratnou silou. Zvláště účinně tlumí vibrace a nárazy a zůstává pružný i při nízkých teplotách.
Materiál nabízí vynikající rovnováhu mezi pružností a tvrdostí. Díky tomu je pryžový silentblok ideální pro použití, kde je zapotřebí jak dobré tlumení, tak vysoká nosnost. Kombinace základního tělesa z nerezové oceli nebo oceli a tlumicího prvku z přírodního kaučuku nabízí vynikající výkon v různých oblastech použití.
Obzvláště oblíbené produkty z tohoto sortimentu:
- Pryžový silentblok provedení A, válcový s oboustranným vnějším závitem
- Pryžový silentblok, provedení B, válcové s vitřním závitem a vnějším závitem
- Pryžové silentbloky, typ D, válcové s vnějším závitem
KIPP jako váš spolehlivý výrobce pryžových silentbloků
KIPP je německá společnost specializující se na vývoj, výrobu a prodej upínacích, normovaných dílů a ovládacích prvků. Od svého založení se společnost vyvinula v renomovaného dodavatele v oblasti strojírenství a automatizace. Jsme známí svými vysoce kvalitními výrobky, které se používají v mnoha průmyslových odvětvích po celém světě.
Neustále investujeme do výzkumu a vývoje. To nám umožňuje nabízet nová řešení pro výzvy průmyslu a zlepšovat a rozšiřovat náš sortiment výrobků. Všechny naše výrobky jsou vyráběny v Německu podle nejvyšších standardů kvality. To potvrzuje i naše certifikace ISO 9001.