- Úchopové prvky pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík
- Oblasti použití: konstrukce strojů a zařízení, nástrojařství, potravinářský průmysl, rehabilitační a lékařská technika
- Chráněné proti stříkající vodě pomocí O-kroužků
- Provedení A: s vložkou pro hlavu šroubu
- Montáž: ze strany obsluhy nebo ze zadní strany
Popis
Materiál
Patky ramena z vyztuženého termoplastu.
Spojovací trubka nerezová ocel 1.4301, vložky ušlechtilá ocel 1.4305.
Provedení
Patky ramena s jemnou strukturou, černé.
Spojovací ramena jemně vybroušena.
Vložky jemně vysoustruženy.
Spojovací ramena jemně vybroušena.
Vložky jemně vysoustruženy.
Upozornění
Přesného usazení ramena na umělohmotný čep je dosaženo díky rozpěrným vložkám.
Použití O-kroužku zabraňuje vniknutí stříkající vody.
Různé způsoby uchycení umožňují montáž z čelní i zadní strany i oboustrannou montáž.
Materiál upevňovacích dílů k madlům s vybráním pro šroub je z nerezové oceli.
Madla se závitovou vložkou se dodávají bez šroubů.
Použití O-kroužku zabraňuje vniknutí stříkající vody.
Různé způsoby uchycení umožňují montáž z čelní i zadní strany i oboustrannou montáž.
Materiál upevňovacích dílů k madlům s vybráním pro šroub je z nerezové oceli.
Madla se závitovou vložkou se dodávají bez šroubů.
Odkaz na výkres
1) Nástavec hlavy šroubu (A), popř. závitová vložka (B).
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.