2 Shoda

Popis

Materiál

Patky ramena z vyztuženého termoplastu.

Spojovací trubka nerezová ocel 1.4301, vložky ušlechtilá ocel 1.4305.

Provedení
Patky ramena s jemnou strukturou, černé.
Spojovací ramena jemně vybroušena.
Vložky jemně vysoustruženy.
Upozornění
Přesného usazení ramena na umělohmotný čep je dosaženo díky rozpěrným vložkám.
Použití O-kroužku zabraňuje vniknutí stříkající vody.
Různé způsoby uchycení umožňují montáž z čelní i zadní strany i oboustrannou montáž.
Materiál upevňovacích dílů k madlům s vybráním pro šroub je z nerezové oceli.
Madla se závitovou vložkou se dodávají bez šroubů.
Odkaz na výkres
Provedení A: s vybráním pro šroub
Provedení B: závitová vložka

1) Nástavec hlavy šroubu (A), popř. závitová vložka (B).

Ostatní zákazníci také zakoupili