- Komponenty pro sestavení stavěcí nohy
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přístrojů, logistika a montáž
- Pryžová dosedací plocha izoluje zvuky šířící se hmotou
- Včetně příslušné matice
- Materiál: Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z klasické nebo nerezové oceli
Popis
Materiál
Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli nebo nerezu.
Gumová podložka (NBR) 80 Shore.
Gumová podložka (NBR) 80 Shore.
Provedení
Kruhová základna pro nožky a rektifikační šroub z oceli, pozinkováno.
Kruhové základny pro nohy, z nerezové oceli, leštěné.
Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.
Kruhové základny pro nohy, z nerezové oceli, leštěné.
Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.
Upozornění
Stavěcí nožky z oceli nebo z nerezové oceli s otočně uloženým závitovým vřetenem a s pryžovou dosedací plochou. Masivní pryžová dosedací plocha je díky vulkanizaci pevně spojena s plechovou kruhovou základnou. Pryžová dosedací plocha má vynikající přilnavost k povrchu. Izoluje zvuky šířící se hmotou a ztěžuje přenos chvění a rázů na podlahu.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
U nožek z nerezové oceli je otvor klíče od velikosti vřetene M16 proveden jako dvojhran.
Dodáváno s vhodnou maticí.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
U nožek z nerezové oceli je otvor klíče od velikosti vřetene M16 proveden jako dvojhran.
Dodáváno s vhodnou maticí.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.