Materiál
Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli nebo nerezu 1.4301.
Gumová podložka (NBR) 80 Shore.
Gumová podložka (NBR) 80 Shore.
Provedení
Kruhová základna pro nožky a rektifikační šroub z oceli, pozinkováno.
Kruhové základny pro nohy, z nerezové oceli, leštěné.
Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.
Kruhové základny pro nohy, z nerezové oceli, leštěné.
Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Stavěcí nohy z oceli nebo nerezové oceli provedení A
od
CZK205.35
bez DPH
plus náklady na dopravu
Stavěcí nohy z oceli nebo nerezové oceli provedení B
od
CZK276.56
bez DPH
plus náklady na dopravu
Stavěcí nohy z oceli nebo nerezové oceli provedení C
od
CZK269.13
bez DPH
plus náklady na dopravu
Stavěcí nohy z oceli nebo nerezové oceli provedení D
od
CZK340.34
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli nebo nerezu 1.4301.
Gumová podložka (NBR) 80 Shore.
Gumová podložka (NBR) 80 Shore.
Provedení
Kruhová základna pro nožky a rektifikační šroub z oceli, pozinkováno.
Kruhové základny pro nohy, z nerezové oceli, leštěné.
Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.
Kruhové základny pro nohy, z nerezové oceli, leštěné.
Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.
Upozornění
Stavěcí nožky z oceli nebo z nerezové oceli s otočně uloženým závitovým vřetenem a s pryžovou dosedací plochou. Masivní pryžová dosedací plocha je díky vulkanizaci pevně spojena s plechovou kruhovou základnou. Pryžová dosedací plocha má vynikající přilnavost k povrchu. Izoluje zvuky šířící se hmotou a ztěžuje přenos chvění a rázů na podlahu.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
U nožek z nerezové oceli je otvor klíče od velikosti vřetene M16 proveden jako dvojhran.
Dodáváno s vhodnou maticí.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
U nožek z nerezové oceli je otvor klíče od velikosti vřetene M16 proveden jako dvojhran.
Dodáváno s vhodnou maticí.