- Komponenty pro sestavení stavěcí nohy
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přístrojů, logistika a montáž
- Pryžová dosedací plocha izoluje zvuky šířící se hmotou
- Včetně příslušné matice
- Materiál: Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z klasické nebo nerezové oceli
Description
Materiál
Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli nebo nerezu.
Gumová podložka (NBR) 80 Shore.
Gumová podložka (NBR) 80 Shore.
Provedení
Kruhová základna pro nožky a rektifikační šroub z oceli, pozinkováno.
Kruhové základny pro nohy, z nerezové oceli, leštěné.
Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.
Kruhové základny pro nohy, z nerezové oceli, leštěné.
Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Pryžová dosedací plocha navulkanizovaná, černá.
Upozornění
Stavěcí nožky z oceli nebo z nerezové oceli s otočně uloženým závitovým vřetenem a s pryžovou dosedací plochou. Masivní pryžová dosedací plocha je díky vulkanizaci pevně spojena s plechovou kruhovou základnou. Pryžová dosedací plocha má vynikající přilnavost k povrchu. Izoluje zvuky šířící se hmotou a ztěžuje přenos chvění a rázů na podlahu.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
U nožek z nerezové oceli je otvor klíče od velikosti vřetene M16 proveden jako dvojhran.
Dodáváno s vhodnou maticí.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
U nožek z nerezové oceli je otvor klíče od velikosti vřetene M16 proveden jako dvojhran.
Dodáváno s vhodnou maticí.
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.