4 Shoda

Popis

Materiál

Uzávěr ABS.
Pružina z nerezové oceli 1.4310

Provedení
Uzávěr černý.
Pružina, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Tyto západkové uzávěry jsou určeny pro zapuštěnou lícovanou montáž do dveří, klapek a krytů.
K dispozici v šesti různých velikostech pro různé tloušťky křídla dveří.

Vznětlivost: uvedena v seznamu UL94-HB.
Způsob ovládání
Posunutím rukojeti se zámek uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří pomocí pružiny.
Použití
- Automobilový průmysl
- Lékařská technika
- Strojírenství
- Výroba přístrojů
- Průmyslové skříně
Montáž
1. Montážní výřez bez otřepů zhotovte podle náčrtku.
2. Zatlačte přední část uzávěru do výřezu a zatlačte jej dopředu.
3. Stisknutím dolů uzávěr zajistěte.
Odkaz na výkres
1) Rám
2) Křídlo dveří
3) Montážní výřez
4) Směr ovládání
5) Uzávěr
6) Pružina

Ostatní zákazníci také zakoupili