Uzávěr ABS.
Pružina z nerezové oceli 1.4310

Provedení
Uzávěr černý.
Pružina, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Tyto západkové uzávěry jsou určeny pro zapuštěnou lícovanou montáž do dveří, klapek a krytů.
K dispozici ve dvou různých velikostech pro různé tloušťky křídla dveří. Další zabezpečení prostřednictvím uzamykatelných variant. K zavírání u zamykacích západkových uzávěrů se používá jeden klíč, tzn., že každý zámek lze otevřít stejným klíčem.

Vznětlivost: uvedena v seznamu UL94-HB.

Provedení A: zamykatelné
Provedení B: nezamykatelné
Způsob ovládání
Provedení A: Otáčení klíčem s následným posunutím úchytu se zámek uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří pomocí pružiny. Válcový zámek poskytuje dodatečné zabezpečení.

Provedení B: Posunutím úchytu se zámek uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít.
Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří pomocí pružiny.
Použití
- Automobilový průmysl
- Lékařská technika
- Strojírenství
- Výroba přístrojů
- Průmyslové skříně
Montáž
1. Montážní výřez bez otřepů zhotovte podle náčrtku.
2. Zatlačte přední část uzávěru do výřezu a zatlačte jej dopředu.
3. Stisknutím dolů uzávěr zajistěte.
Odkaz na výkres
1) Rám
2) Křídlo dveří
3) Montážní výřez
4) Směr ovládání
5) Uzávěr
6) Pružina
7) Krycí klapka (provedení B)
8) Válcový zámek (provedení A)
9) Zobrazení (provedení A)
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili