PC/ABS.
Provedení
Pouzdro černé, bílé nebo béžové.
Rukojeť černá, pochromovaná, bílá nebo béžová.
Upozornění
Díky zapuštěné rukojeti jsou tyto západkové uzávěry určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapek a krytů.
K dispozici ve čtyřech různých velikostech pro různé tloušťky křídla dveří. Další zabezpečení prostřednictvím uzamykatelných variant.
Předpjatá rukojeť zabraňuje klepání.

Vznětlivost (plastové provedení): v seznamu uvedeno UL94-HB.
Max krouticí moment pro zašroubování šroubů: 2 Nm.
Způsob ovládání
Tahem za rukojeť se zámek uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří. Uzávěr lze ovládat i ze zadní strany.
Použití
- Automobilový průmysl
- Lékařská technika
- Strojírenství
- Výroba člunů a lodí
- Letectví a kosmonautika
- Nábytkářský průmysl
Montáž
1. Montážní výřez zhotovte podle náčrtku.
2. Umístění montážního úhelníku.
3. Upevnění ze zadní strany pomocí montážních dílů.
Rozsah dodávky
Montážní držák a k němu náležející šrouby (M5) a montážní úhelník nejsou součástí dodávky.
Zamykatelné západkové uzávěry se dodávají vždy se 2 klíči. Šrouby (M5) pro montážní úhelník nejsou součástí dodávky.
Odkaz na výkres
1) Křídlo dveří
2) Rám
3) Úchyt
4) Montážní úhelník
5) Výška montážního držáku (viz tabulka H7)
6) Montážní výřez
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili