- Dálkové ovládání
- Pro vnitřní a venkovní prostředí
- Rychlá a snadná obsluha
- Pro tloušťky křídel dveří 2 - 22 mm
- Zamykatelné varianty
Popis
Materiál
Nerezová ocel 1.4401.
Provedení
broušeno a leštěno nebo matně pískováno.
Upozornění
Díky zapuštěnému úchytu jsou tyto západkové uzávěry určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapek a krytů.
Se používají tehdy, je-li v nepřístupných montážních prostorách ztížená obsluha nebo je z ergonomických a bezpečnostních hledisek nutná dálková obsluha.
K dispozici ve dvou různých velikostech pro různé tloušťky křídel dveří. Další zabezpečení prostřednictvím uzamykatelných variant. K zavírání se používá jeden klíč, každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Předpjatý úchyt zabraňuje klepání.
Bovdenové lanko není součástí dodávky.
Max. krouticí moment pro dotažení šroubů: 2,4 Nm.
Provedení A: zamykatelné
Provedení B: nezamykatelné
Se používají tehdy, je-li v nepřístupných montážních prostorách ztížená obsluha nebo je z ergonomických a bezpečnostních hledisek nutná dálková obsluha.
K dispozici ve dvou různých velikostech pro různé tloušťky křídel dveří. Další zabezpečení prostřednictvím uzamykatelných variant. K zavírání se používá jeden klíč, každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Předpjatý úchyt zabraňuje klepání.
Bovdenové lanko není součástí dodávky.
Max. krouticí moment pro dotažení šroubů: 2,4 Nm.
Provedení A: zamykatelné
Provedení B: nezamykatelné
Způsob ovládání
Tahem za úchyt se bovdenovými lanky dálkově a neviditelně ovládají klapky, kryty či dveře.
Uzávěr lze ovládat i ze zadní strany.
Uzávěr lze ovládat i ze zadní strany.
Použití
- Automobilový průmysl
- Konstrukce strojů
- Výroba člunů a lodí
- Letectví a kosmonautika
- Nábytkářský průmysl
- Obytné vozy a karavany
- Lékařská technika
- Konstrukce strojů
- Výroba člunů a lodí
- Letectví a kosmonautika
- Nábytkářský průmysl
- Obytné vozy a karavany
- Lékařská technika
Montáž
1. Montážní vybrání zhotovte podle náčrtku.
2. Upevnění ze zadní strany pomocí montážních dílů.
3. Montáž bovdenového lanka.
2. Upevnění ze zadní strany pomocí montážních dílů.
3. Montáž bovdenového lanka.
Přednosti
Ovládání pro nepřístupné montážní prostory je možné.
Lze realizovat z hlediska ergonomie optimalizovanou ovládací polohu.
Ovládání je možné i tehdy, jsou-li požadovány bezpečnostní odstupy.
Lze realizovat z hlediska ergonomie optimalizovanou ovládací polohu.
Ovládání je možné i tehdy, jsou-li požadovány bezpečnostní odstupy.
Rozsah dodávky
Montážní držák a příslušné šrouby (M4) a bovdenová lanka nejsou součástí dodávky.
Zamykatelné západkové uzávěry se dodávají vždy se 2 klíči.
Zamykatelné západkové uzávěry se dodávají vždy se 2 klíči.
Odkaz na výkres
1) Připojení bovdenovými lanky
2) Montážní výřez
3) Dveřní křídlo
4) Výška montážního držáku (viz tabulka H4)
5) Úchyt
6) Bovdenové lanko
2) Montážní výřez
3) Dveřní křídlo
4) Výška montážního držáku (viz tabulka H4)
5) Úchyt
6) Bovdenové lanko
Accessory
Bovdenová lanka K1646.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.