Nerezová ocel 1.4401.

Provedení
broušeno a leštěno nebo matně pískováno.
Upozornění
Díky zapuštěnému úchytu jsou tyto západkové uzávěry určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapek a krytů.
K dispozici ve dvou různých velikostech pro různé tloušťky křídel dveří. Další zabezpečení prostřednictvím uzamykatelných variant. K zavírání se používá jeden klíč, každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Předpjatý úchyt zabraňuje klepání.

Max. krouticí moment pro dotažení šroubů: 2,4 Nm.

Provedení A: zamykatelné
Provedení B: nezamykatelné
Způsob ovládání
Tahem za úchyt se zámek uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří. Uzávěr lze ovládat i ze zadní strany.
Použití
- Automobilový průmysl
- Konstrukce strojů
- Výroba člunů a lodí
- Letectví a kosmonautika
- Nábytkářský průmysl
- Obytné vozy a karavany
- Lékařská technika
Montáž
1. Montážní výřez zhotovte podle náčrtku.
2. Umístění montážního úhelníku.
3. Upevnění ze zadní strany pomocí montážních dílů.
Rozsah dodávky
Montážní držák a k němu náležející šrouby (M4) a montážní úhelník nejsou součástí dodávky.
Zamykatelné západkové uzávěry se dodávají vždy se 2 klíči. Šrouby (M5) pro montážní úhelník nejsou součástí dodávky.
Odkaz na výkres
1) Křídlo dveří
2) Rám
3) Úchyt
4) Montážní úhelník
5) Výška montážního držáku (viz tabulka H7)
6) Montážní výřez
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili