Drátěné lanko z nerezové oceli.
Plášť z ocelového drátu s plastovou vrstvou uvnitř a vně.
Pouzdro POM.
Maznice ze slitiny Zamak.
Šroubová přípojka z oceli.
Provedení
Plášť bovdenu a pouzdro černé.
Šroubová přípojka, zinkovaná.
Upozornění
Bovdenová lanka slouží k přenosu tahové síly a v kombinaci s vypínačem se používají jako dálkové ovládání.
Na výběr jsou různé délkové varianty bovdenu. Pro zajištění přesnosti lícování při daném použití lze bovdenové lanko při montáži příslušným způsobem zkrátit.

Při montáži bovdenových lanek je třeba dodržovat tyto body:
Délka volného konce lanka se v důsledku úhlu instalace, poloměru ohybu a zatížení může měnit.
Při instalaci je zejména třeba dbát na to, aby byl dodržen minimální poloměr ohybu, v tomto případě R = 65 mm. Příliš malý poloměr může vést ke zvýšenému opotřebení a většímu tření. Ke krátkodobému nedodržení minimálního poloměru ohybu při montáži by rovněž nemělo docházet, protože by se mohl poškodit plášť bovdenu. Plášť je kromě toho navržen pouze pro zachycení tlakových sil. Při příliš silném tahu se protahuje a tím trvale poškozuje uvnitř uložená spirála.

Pevnost v tahu max. 1000 N.
Rozsah dodávky
Ocelové lanko s přípojkou, plášť bovdenu a šroubová přípojka.
Odkaz na výkres
1) Pouzdro
2) Šroubová přípojka
3) Nástavba 1x19
4) Přípojka
5) Plášť bovdenu
6) Ocelové lanko
Accessory
Spínač K1481 nebo západkové uzávěry K1851.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili