Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení
Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres
1) děrová šablona pro montáž s protihákem
2) děrová šablona pro montáž bez protiháku

S = uzavírací hrana
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili