- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, výroba nádrží
- Díky překročení mrtvého bodu odolné proti vibracím
- Stavitelný upínací hák
- Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat
Popis
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Nastavitelné stahovací spony slouží jako bezpečný uzavírací systém pro průmyslové aplikace. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
K vyrovnání tolerancí má stahovací spona pohyblivě uložený upínací hák.
Po zaháknutí upínacího háku v protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 15 mm.
K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (M6).
Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.
K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.
Protikusy je nutno objednat zvlášť.
Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
K vyrovnání tolerancí má stahovací spona pohyblivě uložený upínací hák.
Po zaháknutí upínacího háku v protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 15 mm.
K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (M6).
Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.
K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.
Protikusy je nutno objednat zvlášť.
Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Na vyžádání
K dodání s pojistkou proti vyskočení.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.