- Konstrukční prvek pro sestavování profilů a systémů
- Oblasti použití: strojírenství, ochranná zařízení, skříně, stojany
- Ø 30 a Ø 40 mm: kryt závitu ze silikonu
- Na poptávku: Svěrací páka pro upevňování
Popis
Materiál
Elektrolyticky leštěno.
Provedení
Upínací páka pro upevnění.
Upozornění
Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308.
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 a šestihrannou maticí ISO 4032, nerezová ocel.
Na vyžádání
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493
Accessory
Trubkové spojky s průměry 30 a 40 mm jsou opatřeny krytem závitu ze silikonu, které chrání závit šroubu se šestihrannou hlavou před nečistotami a poškozením.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.