2 Shoda

Popis

Materiál

Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308.

Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice ISO 4032, nerezová ocel.

Od Ø 30 mm šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017, nerezová ocel.

Upozornění
Trubkové spojky s průměry 30 a 40 mm jsou opatřeny krytem závitu ze silikonu, které chrání závit šroubu se šestihrannou hlavou před nečistotami a poškozením.
Na vyžádání
Upínací páka pro upevnění.
Accessory
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493

Ostatní zákazníci také zakoupili