- Zatížitelný profilový kluzák kovový
- S vysoce klouzavými plastovými kluznými sadami
- Bez nutnosti mazání
- Nízké opotřebení
Popis
Materiál
Základní těleso: zinkový tlakový odlitek.
Kluzné prvky: plast POM.
Nástavné díly: ocel pozinkovaná.
O-kroužek: EPDM
Kluzné prvky: plast POM.
Nástavné díly: ocel pozinkovaná.
O-kroužek: EPDM
Upozornění
Profilové kluzáky z kovu se zaklesnutými kluznými prvky z plastu. Profilové kluzáky umožňují lineární pohyb hliníkových profilů s drážkou 8 mm s velmi nízkým opotřebením. Upuštění od mazání způsobuje u systému vysokou citlivost na nečistoty.
Maximálně přípustné zatížení jednoho profilového kluzáku činí Fmax. = 50 N.
Kluzná vedení s několika kluznými saněmi musí být zhotovena jako kombinace z pevného (provedení F) a volného ložiska (provedení L). Tím se zajistí vyrovnání tvarové tolerance a dobrá pohyblivost.
Provedení S: Sada pro napojení libovolných nástavných prvků.
Provedení L: Sada pro použití jako volné ložisko.
Provedení F: Sada pro použití jako pevné ložisko.
Maximálně přípustné zatížení jednoho profilového kluzáku činí Fmax. = 50 N.
Kluzná vedení s několika kluznými saněmi musí být zhotovena jako kombinace z pevného (provedení F) a volného ložiska (provedení L). Tím se zajistí vyrovnání tvarové tolerance a dobrá pohyblivost.
Provedení S: Sada pro napojení libovolných nástavných prvků.
Provedení L: Sada pro použití jako volné ložisko.
Provedení F: Sada pro použití jako pevné ložisko.
Rozsah dodávky
Provedení S: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šestihranné matice DIN 439 B – M6.
1 upínací páka M6x55 s podložkou DIN 9021 6,4 mm a speciálním kamenem do drážky, drážka 8 – M6.
Provedení L: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 – M5x25.
2 O-kroužky DIN 3771 – 5x1,5.
2 kameny do drážky, drážka 8 – M5.
1 upínací páka M6x55 s podložkou DIN 9021 6,4 mm a speciálním kamenem do drážky, drážka 8 – M6.
Provedení F: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 – M6x25.
2 O-kroužky DIN 3771 – 5x1,5.
2 kameny do drážky, drážka 8 – M6.
1 upínací páka M6x55 s podložkou DIN 9021 6,4 mm a speciálním kamenem do drážky, drážka 8 – M6.
2 šestihranné matice DIN 439 B – M6.
1 upínací páka M6x55 s podložkou DIN 9021 6,4 mm a speciálním kamenem do drážky, drážka 8 – M6.
Provedení L: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 – M5x25.
2 O-kroužky DIN 3771 – 5x1,5.
2 kameny do drážky, drážka 8 – M5.
1 upínací páka M6x55 s podložkou DIN 9021 6,4 mm a speciálním kamenem do drážky, drážka 8 – M6.
Provedení F: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 – M6x25.
2 O-kroužky DIN 3771 – 5x1,5.
2 kameny do drážky, drážka 8 – M6.
1 upínací páka M6x55 s podložkou DIN 9021 6,4 mm a speciálním kamenem do drážky, drážka 8 – M6.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.