Materiál
Základní těleso: zinkový tlakový odlitek.
Kluzné prvky: plast POM.
Nástavné díly: ocel pozinkovaná.
O-kroužek: EPDM
Kluzné prvky: plast POM.
Nástavné díly: ocel pozinkovaná.
O-kroužek: EPDM
Zobrazit více
Zobrazit méně
Profilové kluzáky, provedení S, standard
od
CZK213.93
bez DPH
plus náklady na dopravu
Profilové kluzáky, provedení L, volné ložisko
od
CZK252.54
bez DPH
plus náklady na dopravu
Profilové kluzáky, provedení L, pevné ložisko
od
CZK252.54
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Základní těleso: zinkový tlakový odlitek.
Kluzné prvky: plast POM.
Nástavné díly: ocel pozinkovaná.
O-kroužek: EPDM
Kluzné prvky: plast POM.
Nástavné díly: ocel pozinkovaná.
O-kroužek: EPDM
Upozornění
Profilové kluzáky z kovu se zaklesnutými kluznými prvky z plastu. Profilové kluzáky umožňují lineární pohyb hliníkových profilů s drážkou 8 mm s velmi nízkým opotřebením. Upuštění od mazání způsobuje u systému vysokou citlivost na nečistoty.
Maximálně přípustné zatížení jednoho profilového kluzáku činí Fmax. = 50 N.
Kluzná vedení s několika kluznými saněmi musí být zhotovena jako kombinace z pevného (provedení F) a volného ložiska (provedení L). Tím se zajistí vyrovnání tvarové tolerance a dobrá pohyblivost.
Provedení S: Sada pro napojení libovolných nástavných prvků.
Provedení L: Sada pro použití jako volné ložisko.
Provedení F: Sada pro použití jako pevné ložisko.
Maximálně přípustné zatížení jednoho profilového kluzáku činí Fmax. = 50 N.
Kluzná vedení s několika kluznými saněmi musí být zhotovena jako kombinace z pevného (provedení F) a volného ložiska (provedení L). Tím se zajistí vyrovnání tvarové tolerance a dobrá pohyblivost.
Provedení S: Sada pro napojení libovolných nástavných prvků.
Provedení L: Sada pro použití jako volné ložisko.
Provedení F: Sada pro použití jako pevné ložisko.
Rozsah dodávky
Provedení S: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šestihranné matice DIN 439 B – M6.
Provedení L: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 – M5x25.
2 O-kroužky DIN 3771 – 5x1,5.
2 kameny do drážky, drážka 8 – M5.
Provedení F: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 – M6x25.
2 O-kroužky DIN 3771 – 5x1,5.
2 kameny do drážky, drážka 8 – M6.
2 šestihranné matice DIN 439 B – M6.
Provedení L: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 – M5x25.
2 O-kroužky DIN 3771 – 5x1,5.
2 kameny do drážky, drážka 8 – M5.
Provedení F: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 – M6x25.
2 O-kroužky DIN 3771 – 5x1,5.
2 kameny do drážky, drážka 8 – M6.