Plast, tvrdé-PVC.
Provedení
Provedení A: průhledné.
Provedení B: transparentní / šedé podobná RAL 7035.
Upozornění
Vhodné pro kruhové a profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.

Držáky popisovacích štítků jsou z průhledného plastu (provedení B přední strana průhledná, zadní strana šedá). V horní části mají otvor, do kterého lze vložit označené karty nebo papírové proužky. Vhodné pro výšku štítku 38 mm a šířku štítku 100 mm.

Držáky popisovacích štítků jsou trvale přilepeny k profilu pomocí lepicí pásek na zadní straně.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili