2 Shoda

Popis

Materiál
Plast, tvrdé-PVC.
Provedení
Provedení A: průhledné.
Provedení B: transparentní / šedé podobná RAL 7035.
Upozornění
Vhodné pro kruhové a profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.

Držáky popisovacích štítků jsou z průhledného plastu (provedení B přední strana průhledná, zadní strana šedá). V horní části mají otvor, do kterého lze vložit označené karty nebo papírové proužky. Vhodné pro výšku štítku 38 mm a šířku štítku 100 mm.

Držáky popisovacích štítků jsou trvale přilepeny k profilu pomocí lepicí pásek na zadní straně.

Ostatní zákazníci také zakoupili