- Pro kruhové a čtyřhranné trubky
- Pro citlivé a tvrdé podlahy
- Uzávěr konců trubek
Popis
Materiál
Základní těleso, z polyetylenu
Provedení
Základní těleso, černé.
Upozornění
*Výrobek vykazuje podélnou deformaci způsobenou chováním materiálu a geometrií - dobře se hodí pro kluzáky a patkové zátky.
Lamely jsou uzavřené nebo přerušené. Vzhledem k výrobní technologii může zbytkový vtok přesáhnout délku hřídele.
Počet lamel na zátku se pohybuje mezi 2-4 lamelami.
Údaje za názvem odpovídajícího potrubí v tabulce u ID se týkají tloušťky stěny potrubí.
Lamely jsou uzavřené nebo přerušené. Vzhledem k výrobní technologii může zbytkový vtok přesáhnout délku hřídele.
Počet lamel na zátku se pohybuje mezi 2-4 lamelami.
Údaje za názvem odpovídajícího potrubí v tabulce u ID se týkají tloušťky stěny potrubí.
Použití
Zátky se používají jako ochrana hran resp. pro uzavření konců trubek.
Montáž
Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.