3 Shoda

Popis

Materiál
Základní těleso, z polyetylenu
Provedení
Základní těleso, černé.
Upozornění
*Výrobek vykazuje podélnou deformaci způsobenou chováním materiálu a geometrií - dobře se hodí pro kluzáky a patkové zátky.

Lamely jsou uzavřené nebo přerušené. Vzhledem k výrobní technologii může zbytkový odlitek přesáhnout délku hřídele.
Počet lamel na zátku se pohybuje mezi 2-4 lamelami.
Použití
Zátky se používají jako ochrana hran resp. pro uzavření konců trubek.
Montáž
Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.

Ostatní zákazníci také zakoupili