Ocel 1.0037.
Hliník EN AW-6060.
Provedení
Ocel pozinkovaná.
Hliník světle eloxovaný.
Upozornění
Tolerance se u trubek s čtvercovým profilem stanovují individuálně, a to v závislosti na celém systému upínání trubek.

* Plný materiál.
Na vyžádání
- trubky z nerezové oceli
- přířez specificky pro zákazníka
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili