2 Shoda

Popis

Materiál
Ocel 1.0037.
Hliník EN AW-6060.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Hliník, eloxovaný.
Upozornění
Tolerance se u trubek s kruhovým a čtvercovým profilem stanovují individuálně, a to v závislosti na celém systému upínaných trubek.

*Hliník čtyřhranná trubka 10X10 lze dodat výlučně jako plný materiál.
Na vyžádání
- přířez podle požadavků (L max. 5000 mm)
- nerezové trubky (L max. 3000 mm)

Ostatní zákazníci také zakoupili