- Pro dlouhé posuvné dráhy
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, měřidla, výroba přístrojů
- Výrobková řada NOVO grip zaručuje oslovující vzhled a drsný tvar
- Axiální a radiální možnosti upevnění
- Provedení: vnitřní čtyřhran
Popis
Materiál
Klika z termoplastu.
Válcový úchyt z termoplastu a z oceli.
Válcový úchyt z termoplastu a z oceli.
Provedení
Termoplast šedočerný.
Ocelové části, brynýrované.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění
Kryt středového pouzdra a válcový úchyt se dodávají demontované.
K montáži se musí osa úchytu zašroubovat do montážního otvoru.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
K montáži se musí osa úchytu zašroubovat do montážního otvoru.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
Odkaz na výkres
1) Poloha příčného otvoru přesazená o 90° vůči drážce pro zalícovanou pružinu
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.