- Pro dlouhé posuvné dráhy
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, měřidla, výroba přístrojů
- Výrobková řada NOVO grip zaručuje oslovující vzhled a drsný tvar
- Axiální a radiální možnosti upevnění
- Provedení: bez drážky
Popis
Materiál
Klika a úchyt z termoplastu.
Náboj a osa úchytu z oceli třída pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4404.
Provedení
Termoplast, šedočerný.
Ocelové části, brynýrované.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Ocelové části, brynýrované.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Krytka náboje je dodávána v demontovaném stavu.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
Odkaz na výkres
1) Poloha příčného otvoru přesazená o 90° vůči drážce pro zalícovanou pružinu
Accessory
K1160 šrouby s válcovou hlavou a s vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 6912.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.