Pouzdro a pružina z plastu.
Tlačný čep z oceli.
Provedení
Tlačný čep vytvrzený a brynýrovaný.
Upozornění
Pružné boční opěrky slouží k polohování a upínání, k přidržování a upevňování obrobků při aplikacích, kdy může docházet k většímu znečištění.
Například: lakování a pískování.

Výpočet rozměru X:
Y > = L1-D1/2, pak je X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, pak je X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Mírná síla pružiny = modrá pružina
Standardní síla pružiny = červená pružina
Zesílená síla pružiny = zelená pružina
Montáž
Pouzdro se vtlačí do otvoru.
Před montáží se doporučuje pouzdro navlhčit.
Odkaz na výkres
1) Montážní nářadí
2) Některé velikosti mají odlišný tvar kolíku

Y = výška obrobku
W = délka obrobku
X = velikost souřadnic
Z = průměr dorazu
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili