Materiál
Pouzdro a pružina z plastu.
Tlačný čep z oceli, nerezové oceli nebo POM.
Tlačný čep z oceli, nerezové oceli nebo POM.
Provedení
Tlačný čep (ocel) vytvrzený a brynýrovaný.
Tlačný čep (nerezová ocel) bez povrchové úpravy.
Tlačný čep (POM) bílý.
Tlačný čep (nerezová ocel) bez povrchové úpravy.
Tlačný čep (POM) bílý.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Pružné boční opěrky s plastovou pružinou, tlačné čepy z oceli
od
125,55 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Pružné boční opěrky s plastovou pružinou, tlačné čepy z nerezové oceli
od
141,86 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Pružné boční opěrky s plastovou pružinou, tlačné čepy z POM
od
125,55 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Pouzdro a pružina z plastu.
Tlačný čep z oceli, nerezové oceli nebo POM.
Tlačný čep z oceli, nerezové oceli nebo POM.
Provedení
Tlačný čep (ocel) vytvrzený a brynýrovaný.
Tlačný čep (nerezová ocel) bez povrchové úpravy.
Tlačný čep (POM) bílý.
Tlačný čep (nerezová ocel) bez povrchové úpravy.
Tlačný čep (POM) bílý.
Upozornění
Pružné boční opěrky slouží k polohování a upínání, k přidržování a upevňování obrobků při aplikacích, kdy může docházet k většímu znečištění.
Například: lakování a pískování.
Výpočet rozměru X:
Y > = L1-D1/2, pak je X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, pak je X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Mírná síla pružiny = modrá pružina
Standardní síla pružiny = červená pružina
Zesílená síla pružiny = zelená pružina
Například: lakování a pískování.
Výpočet rozměru X:
Y > = L1-D1/2, pak je X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, pak je X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Mírná síla pružiny = modrá pružina
Standardní síla pružiny = červená pružina
Zesílená síla pružiny = zelená pružina
Montáž
Pouzdro se vtlačí do otvoru.
Před montáží se doporučuje pouzdro navlhčit.
Před montáží se doporučuje pouzdro navlhčit.
Odkaz na výkres
1) Montážní nářadí
2) Některé velikosti mají odlišný tvar kolíku
Y = výška obrobku
W = délka obrobku
X = velikost souřadnic
Z = průměr dorazu
2) Některé velikosti mají odlišný tvar kolíku
Y = výška obrobku
W = délka obrobku
X = velikost souřadnic
Z = průměr dorazu