- Odolné proti znečištění
- Vtlačitelné
- Různé síly pružiny
Popis
Materiál
Pouzdro a pružina z plastu.
Tlačný čep z nerezové oceli.
Tlačný čep z nerezové oceli.
Provedení
Tlačný čep bez povrchové úpravy.
Upozornění
Pružné boční opěrky slouží k polohování a upínání, k přidržování a upevňování obrobků při aplikacích, kdy může docházet k většímu znečištění.
Například: lakování a pískování.
Výpočet rozměru X:
Y > = L1-D1/2, pak je X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, pak je X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Mírná síla pružiny = modrá pružina
Standardní síla pružiny = červená pružina
Zesílená síla pružiny = zelená pružina
Například: lakování a pískování.
Výpočet rozměru X:
Y > = L1-D1/2, pak je X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, pak je X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Mírná síla pružiny = modrá pružina
Standardní síla pružiny = červená pružina
Zesílená síla pružiny = zelená pružina
Montáž
Pouzdro se vtlačí do otvoru.
Před montáží se doporučuje pouzdro navlhčit.
Před montáží se doporučuje pouzdro navlhčit.
Odkaz na výkres
1) Montážní nářadí
2) Některé velikosti mají odlišný tvar kolíku
Y = výška obrobku
W = délka obrobku
X = velikost souřadnic
Z = průměr dorazu
2) Některé velikosti mají odlišný tvar kolíku
Y = výška obrobku
W = délka obrobku
X = velikost souřadnic
Z = průměr dorazu
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.