- Polohování, upínání, přidržování a upevňování obrobků
- Univerzální použitelnost
- Uchycovací podložka, kalená
- Utěsnění proti nečistotám
Popis
Materiál
Pouzdro hliníkové.
Montážní podložka z oceli.
Pružina z oceli.
Montážní podložka z oceli.
Pružina z oceli.
Provedení
Pouzdro modře pozinkované.
Upozornění
Podle oblasti využití je možné si tlačný čep vyrobit a zašroubovat ho do závitu montážní podložky.
Při využití zdvihu (S) a příslušné délky (L1) lze docílit odpovídající boční tlak (F).
Provedení B je navíc vybaveno těsněním proti vniknutí špón a nečistot.
Při využití zdvihu (S) a příslušné délky (L1) lze docílit odpovídající boční tlak (F).
Provedení B je navíc vybaveno těsněním proti vniknutí špón a nečistot.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.