2 Shoda

Popis

Materiál
Pouzdro hliníkové.
Montážní podložka z oceli.
Pružina z oceli.
Provedení
Pouzdro modré, pozinkované.
Montážní podložka kalená a brynýrovaná.
Upozornění
Podle oblasti využití je možné si tlačný čep vyrobit a zašroubovat ho do závitu montážní podložky.
Při využití zdvihu (S) a příslušné délky (L1) lze docílit odpovídající boční tlak (F).
Provedení B je navíc vybaveno těsněním proti vniknutí špón a nečistot.

Ostatní zákazníci také zakoupili