Ocelové provedení:

Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.



Provedení z nerezové oceli:

Závitové pouzdro 1.4305.

Aretační kolík 1.4305.

Ovládací páka z termoplastu PPA (odolnost proti vysoké teplotě) vyztužena skelnými vlákny.

Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Bez povrchové úpravy a bez povrchové úpravy.

Manipulační páka, černá nebo bezpečnostní červená RAL3020.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. U tohoto aretačního čepu se vysunutí uskutečňuje pomocí excentrické páky. Aretační čep zůstane vysunutý, posune-li se ovládací páka přes mrtvý bod excentru.
Ergonomický úchyt excentru umožňuje snadnou manipulaci s malým vynaložením síly.
Teplotní rozsah
Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 160 °C.
Teplota krátkodobého použití max. 250 °C.
Přednosti
Snadná a rychlá obsluha.
K použítí za vysokých teplot.
S integrovanou aretační funkcí.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Distanční kroužky K0665
Polohovací pouzdra pro aretační čepy K1290
Přídržné prvky ocelové K0638
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili