2 Shoda

Popis

Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. U tohoto aretačního čepu se vysunutí uskutečňuje pomocí excentrické páky. Aretační čep zůstane vysunutý, posune-li se ovládací páka přes mrtvý bod excentru.
Ergonomický úchyt excentru umožňuje snadnou manipulaci s malým vynaložením síly.
Materiál

Ocelové provedení:

Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.



Provedení z nerezové oceli:

Závitové pouzdro 1.4305.

Aretační kolík 1.4305.

Ovládací páka z termoplastu PPA (odolnost proti vysoké teplotě) vyztužena skelnými vlákny.

Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Bez povrchové úpravy a bez povrchové úpravy.

Manipulační páka, černá nebo bezpečnostní červená RAL3020.
Teplotní rozsah
Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 160 °C.
Teplota krátkodobého použití max. 250 °C.
Přednosti
Snadná a rychlá obsluha.
K použítí za vysokých teplot.
S integrovanou aretační funkcí.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez kontramatice
Provedení B: s kontramaticí
Accessory
Distanční kroužky K0665
Polohovací pouzdra pro aretační čepy K1290
Přídržné prvky ocelové K0638

Ostatní zákazníci také zakoupili