- Aretační čepy (západkové čepy) umožňují zajištění polohy a aretaci
- Oblasti použití: strojírenství, výroba přístrojů, výroba přípravků, měřicí technika, domácnost
- Vysoká stabilita
- Ergonomická rukojeť
- Materiál: ocel nebo nerezová ocel
Popis
Materiál
Ocelové provedení:
Aretační kolík, kalený:
Aretační kolík, z oceli.
Závitové pouzdro, z oceli
Nerezové provedení:
Aretační kolík, kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.
Úchyt tvaru T z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020.
Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Závitové pouzdro brynýrováno.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Závitové pouzdro brynýrováno.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Ergonomické úchytky ve tvaru T-úchyty snadnou manipulaci s malým vynaložením síly.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Ddistanční kroužky K0665.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.