Materiál
Ocelové provedení:
Aretační kolík, kalený:
Aretační kolík, z oceli.
Závitové pouzdro, z oceli
Nerezové provedení:
Aretační kolík, kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.
Úchyt tvaru T z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020.
Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Závitové pouzdro brynýrováno.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Závitové pouzdro brynýrováno.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým úchytem tvaru T
od
CZK183.73
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým úchytem tvaru T a pojistnou maticí
od
CZK188.92
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Ocelové provedení:
Aretační kolík, kalený:
Aretační kolík, z oceli.
Závitové pouzdro, z oceli
Nerezové provedení:
Aretační kolík, kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.
Úchyt tvaru T z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020.
Provedení
Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Závitové pouzdro brynýrováno.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Závitové pouzdro brynýrováno.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Upozornění
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Ergonomické úchytky ve tvaru T-úchyty snadnou manipulaci s malým vynaložením síly.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez kontramatice
Provedení B: s kontramaticí
Provedení B: s kontramaticí
Accessory
Ddistanční kroužky K0665.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.