- Ovládání pro nepřístupné montážní prostory je možné
- Lze realizovat z hlediska ergonomie optimalizovanou ovládací polohu
- Ovládání je možné i tehdy, jsou-li požadovány bezpečnostní odstupy
- Snadná výměna dílů podléhajících opotřebení
- Flexibilní napojení ovládacího prvku
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy při konstrukci strojů, v nábytkářství a při výrobě speciálních vozidel.
Aretační čepy s dálkovým ovládáním nacházejí uplatnění tehdy, je-li v nepřístupných montážních prostorách ztížená obsluha nebo je z ergonomických a bezpečnostních hledisek požadováno dálkové ovládání.
Spojení mezi aretačními čepy a stranou obsluhy zajišťuje bowdenové lanko. Kombinace aretačních čepů a ovládacího prvku tvoří kompletní systém, který lze používat mnohostranně. Má-li být vysunutí trvalé a má-li se zabránit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, použije se ovládací prvek tvaru D se západkovou funkcí.
Alternativně k ovládacímu prvku slouží přiložená šroubová přípojka (Ø 5 x 7 mm) k zapojení specifického ovládacího prvku do systému.
Na výběr jsou různé délkové varianty bowdenového lanka.
Pro zajištění přesnosti lícování při daném použití lze bowdenové lanko při montáži příslušným způsobem zkrátit.
Ochrany proti korozi se dosahuje vhodnou volbou materiálu a povrchové úpravy. Drátěné lanko nebo plášť bowdenového lanka lze v případě potřeby snadno vyměnit.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy při konstrukci strojů, v nábytkářství a při výrobě speciálních vozidel.
Aretační čepy s dálkovým ovládáním nacházejí uplatnění tehdy, je-li v nepřístupných montážních prostorách ztížená obsluha nebo je z ergonomických a bezpečnostních hledisek požadováno dálkové ovládání.
Spojení mezi aretačními čepy a stranou obsluhy zajišťuje bowdenové lanko. Kombinace aretačních čepů a ovládacího prvku tvoří kompletní systém, který lze používat mnohostranně. Má-li být vysunutí trvalé a má-li se zabránit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, použije se ovládací prvek tvaru D se západkovou funkcí.
Alternativně k ovládacímu prvku slouží přiložená šroubová přípojka (Ø 5 x 7 mm) k zapojení specifického ovládacího prvku do systému.
Na výběr jsou různé délkové varianty bowdenového lanka.
Pro zajištění přesnosti lícování při daném použití lze bowdenové lanko při montáži příslušným způsobem zkrátit.
Ochrany proti korozi se dosahuje vhodnou volbou materiálu a povrchové úpravy. Drátěné lanko nebo plášť bowdenového lanka lze v případě potřeby snadno vyměnit.
Materiál
Ovládací prvek z nerezové oceli.
Úchytka hřibovitého tvaru termoplast.
Úchytka hřibovitého tvaru termoplast.
Provedení
Úchytka hřibovitého tvaru z termoplastu tmavošedá.
Plastové víčko z termoplastu v barvě černé, šedé, červené nebo žluté.
Plastové víčko z termoplastu v barvě černé, šedé, červené nebo žluté.
Pokyny k objednání
Aretační čepy s dálkovým ovládáním a ovládací prvek je nutné objednat samostatně.
Upozornění
Při montáži bowdenových lanek je třeba dbát na tyto body:
Délka volného konce lanka se v důsledku úhlu instalace, poloměru ohybu a zatížení může měnit. Proto je nutné délku opěrného ložiska (plášť bowdenu) po instalaci bowdenového lanka pomocí přiloženého seřizovacího šroubu upravit. Současně se pomocí seřizovacího šroubu nastaví předpětí bowdenového systému.
Při instalaci je zejména třeba dbát na to, aby byl dodržen minimální poloměr ohybu, v tomto případě R = 65 mm. Příliš malý poloměr může vést ke zvýšenému opotřebení a většímu tření.
Ke krátkodobému nedodržení minimálního poloměru ohybu při montáži by rovněž nemělo docházet, protože by se mohl poškodit plášť bowdenu. Plášť je kromě toho navržen pouze pro zachycení tlakových sil. Při příliš silném tahu se protahuje a tím trvale poškozuje uvnitř uložená spirála.
Délka volného konce lanka se v důsledku úhlu instalace, poloměru ohybu a zatížení může měnit. Proto je nutné délku opěrného ložiska (plášť bowdenu) po instalaci bowdenového lanka pomocí přiloženého seřizovacího šroubu upravit. Současně se pomocí seřizovacího šroubu nastaví předpětí bowdenového systému.
Při instalaci je zejména třeba dbát na to, aby byl dodržen minimální poloměr ohybu, v tomto případě R = 65 mm. Příliš malý poloměr může vést ke zvýšenému opotřebení a většímu tření.
Ke krátkodobému nedodržení minimálního poloměru ohybu při montáži by rovněž nemělo docházet, protože by se mohl poškodit plášť bowdenu. Plášť je kromě toho navržen pouze pro zachycení tlakových sil. Při příliš silném tahu se protahuje a tím trvale poškozuje uvnitř uložená spirála.
Rozsah dodávky
Ovládací prvek s plastovým víčkem.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
1) Aretační čep
2) Plášť bowdenu
3) Bowdenové lanko
4) Seřizovací šroub
5) Ovládací prvek
6) Šroubové přípojky
7) Víčko
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
2) Plášť bowdenu
3) Bowdenové lanko
4) Seřizovací šroub
5) Ovládací prvek
6) Šroubové přípojky
7) Víčko
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
Accessory
Šestihranné matice K0700.
Přídržné prvky K0638.
Distanční kroužky K0665.
Polohovací pouzdra K1290.
Ovládací prvek K1502.12420.
Bovdenová lanka K2116.
Drátěná lana K2023.
Tažná pouzdra K2024.
Koncová pouzdra K2025.
Stavěcí šrouby K2026.
Šroubové vsuvky K2027.
Přídržné prvky K0638.
Distanční kroužky K0665.
Polohovací pouzdra K1290.
Ovládací prvek K1502.12420.
Bovdenová lanka K2116.
Drátěná lana K2023.
Tažná pouzdra K2024.
Koncová pouzdra K2025.
Stavěcí šrouby K2026.
Šroubové vsuvky K2027.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.