- Kompaktní konstrukce
- Malá potřeba místa
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy při výrobě strojů, přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.
Aretační čepy mini jsou vhodné pro širokou palet aplikací, zejména v malých instalačních prostorech. Představují prostorově úspornou a cenově výhodnou alternativu ke známým standardním konstrukcím.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy při výrobě strojů, přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.
Aretační čepy mini jsou vhodné pro širokou palet aplikací, zejména v malých instalačních prostorech. Představují prostorově úspornou a cenově výhodnou alternativu ke známým standardním konstrukcím.
Materiál
Ocelové provedení:
závitové pouzdro z automatové oceli.
Aretační kolík z nerezové oceli 1.4305
Nerezové provedení:
závitové pouzdro a aretační kolík z nerezové oceli 1.4305
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4568
Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení:
závitové pouzdro a aretační kolík bez povrchové úpravy.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení:
závitové pouzdro a aretační kolík bez povrchové úpravy.
Způsob ovládání
U provedení C lze úchyt hřibovitého tvaru otočit o 30°, aby byl aretační kolík ve vytažené poloze.
Montáž
Při montáži je nutné aretační kolík vytáhnout pomocí otevřeného klíče.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Accessory
Distanční kroužky K0665.
šestihranná matice nízké provedení DIN 439 / ISO 4035, K0700.
Polohovací pouzdra pro aretační čepy K1290.
šestihranná matice nízké provedení DIN 439 / ISO 4035, K0700.
Polohovací pouzdra pro aretační čepy K1290.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.