2 Shoda

Popis

Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy při výrobě strojů, přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.

Aretační čepy mini jsou vhodné pro širokou palet aplikací, zejména v malých instalačních prostorech. Představují prostorově úspornou a cenově výhodnou alternativu ke známým standardním konstrukcím.
Materiál

Ocelové provedení:

závitové pouzdro z automatové oceli.

Aretační kolík z nerezové oceli 1.4305



Nerezové provedení:

závitové pouzdro a aretační kolík z nerezové oceli 1.4305



Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4568

Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.

Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení:
závitové pouzdro a aretační kolík bez povrchové úpravy.
Způsob ovládání
U provedení C lze úchyt hřibovitého tvaru otočit o 30°, aby byl aretační kolík ve vytažené poloze.
Montáž
Při montáži je nutné aretační kolík vytáhnout pomocí otevřeného klíče.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Accessory
Distanční kroužky K0665.
šestihranná matice nízké provedení DIN 439 / ISO 4035, K0700.
Polohovací pouzdra pro aretační čepy K1290.

Ostatní zákazníci také zakoupili