- Kompaktní konstrukce
- Malá potřeba místa
- -
- -
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy při výrobě strojů, přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.
Aretační čepy mini jsou vhodné pro širokou palet aplikací, zejména v malých instalačních prostorech. Představují prostorově úspornou a cenově výhodnou alternativu ke známým standardním konstrukcím.
Šroubovací příruba umožňuje upevnění na tenkostěnné součásti pomocí šroubů se zápustnou hlavou.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy při výrobě strojů, přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.
Aretační čepy mini jsou vhodné pro širokou palet aplikací, zejména v malých instalačních prostorech. Představují prostorově úspornou a cenově výhodnou alternativu ke známým standardním konstrukcím.
Šroubovací příruba umožňuje upevnění na tenkostěnné součásti pomocí šroubů se zápustnou hlavou.
Materiál
Šroubovací příruba ze zinkového tlakového odlitku.
Aretační kolík z nerezové oceli 1.4305
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4568
Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.
Provedení
Našroubovaná příruba modře pasivovaná
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Accessory
Šroub se zapuštěnou hlavou ČSN EN ISO 10642 K0708.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.