Materiál
Šroubovací příruba ze zinkového tlakového odlitku.
Aretační kolík z nerezové oceli 1.4305
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4568
Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.
Provedení
Našroubovaná příruba modře pasivovaná
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy Mini ze zinkového tlakového odlitku, s plastovým hřibovitým úchytem a šroubovací přírubou
od
117,39 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy mini ze zinkového tlakového odlitku, s plastovým hřibovitým úchytem a šroubovací přírubou a zajišťovací drážkou
od
117,39 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy při výrobě strojů, přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.
Aretační čepy mini jsou vhodné pro širokou palet aplikací, zejména v malých instalačních prostorech. Představují prostorově úspornou a cenově výhodnou alternativu ke známým standardním konstrukcím.
Šroubovací příruba umožňuje upevnění na tenkostěnné součásti pomocí šroubů se zápustnou hlavou.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy při výrobě strojů, přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.
Aretační čepy mini jsou vhodné pro širokou palet aplikací, zejména v malých instalačních prostorech. Představují prostorově úspornou a cenově výhodnou alternativu ke známým standardním konstrukcím.
Šroubovací příruba umožňuje upevnění na tenkostěnné součásti pomocí šroubů se zápustnou hlavou.
Materiál
Šroubovací příruba ze zinkového tlakového odlitku.
Aretační kolík z nerezové oceli 1.4305
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4568
Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.
Provedení
Našroubovaná příruba modře pasivovaná
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.
Upozornění
U provedení C lze úchyt hřibovitého tvaru otočit o 30°, aby byl aretační kolík ve vytažené poloze.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Accessory
Šroub se zapuštěnou hlavou ČSN EN ISO 10642 K0708.