Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět delší dobu a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C (s aretační drážkou).


Aretační čep je vhodný pro potravinářský průmysl. Je proveden s kuželovým nákružkem, aby bylo možné šroubované místo hygienicky bezpečně utěsnit těsnicí podložkou a podložkou Hygienic USIT®. Povrchy mají hloubku drsnosti Ra < 0,8 µm, což zamezuje zachycení částeček prachu a snadné čištění.

Materiál

Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.

Těsnění z 75 EPDM 295 (černé) nebo 75 Fluoroprene® XP (modré).

Provedení
Aretační kolík tvrzený nebo netvrzený, bez povrchové úpravy.
Teplotní rozsah

75 EPDM 295: -40 °C až 150 °C.


75 Fluoroprene® XP: -15 °C až 200 °C.

Přednosti
Hygienický design
Nerezová ocel 1.4404
Vhodné pro CIP-/SIP-čištění
Odolné vůči polárním a nepolárním médiím jako aromatické látky
Certifikováno podle testu DGUV
Rozsah dodávky

Aretační čep včetně těsnicí podložky a podložky Hygienic Usit®.

Accessory

Těsnicí podložky Hygienic USIT® K1491.

Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili