Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.
Těsnění z 75 EPDM 295 (černé) nebo 75 Fluoroprene® XP (modré).
Popis
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět delší dobu a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C (s aretační drážkou).
Aretační čep je vhodný pro potravinářský průmysl. Je proveden s kuželovým nákružkem, aby bylo možné šroubované místo hygienicky bezpečně utěsnit těsnicí podložkou a podložkou Hygienic USIT®. Povrchy mají hloubku drsnosti Ra < 0,8 µm, což zamezuje zachycení částeček prachu a snadné čištění.
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.
Těsnění z 75 EPDM 295 (černé) nebo 75 Fluoroprene® XP (modré).
75 EPDM 295: -40 °C až 150 °C.
75 Fluoroprene® XP: -15 °C až 200 °C.
Nerezová ocel 1.4404
Vhodné pro čištění
Odolnost vůči polárním i nepolárním médiím a aromatickým látkám
Aretační čep včetně těsnicí podložky a podložky Hygienic Usit®.
Těsnicí podložky Hygienic USIT® K1491.