- Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku
- Hladké pouzdro, možnost spojení pomocí lícovaného pouzdra
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu. Zaskakovací vrub způsobí, že závora v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Materiál
Závora 1.4308.
Pouzdro 1.4301.
Aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Pouzdro 1.4301.
Aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Provedení
Pouzdro a závora bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Upozornění
Pokud se aretační čep s páčkou navařuje, mělo by se pouzdro přistehovat, aby kvůli vysokým teplotám nedošlo k tepelnému poškození pružin.
Přednosti
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Hladké pouzdro, možnost spojení pomocí lícovaného pouzdra.
Hladké pouzdro, možnost spojení pomocí lícovaného pouzdra.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Accessory
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.