Materiál
Závora 1.4308.
Pouzdro 1.4301.
Aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory termoplast PA.
Pouzdro 1.4301.
Aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory termoplast PA.
Provedení
Pouzdro a závora bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021
- oranžová RAL 2004
- sytě žlutá RAL 1021
- bezpečnostní červená RAL 3020
- signální zelená RAL 6032
- bezpečnostní modrá RAL 5017
- světle šedá RAL 7035
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021
- oranžová RAL 2004
- sytě žlutá RAL 1021
- bezpečnostní červená RAL 3020
- signální zelená RAL 6032
- bezpečnostní modrá RAL 5017
- světle šedá RAL 7035
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy z nerezové oceli ovládané páčkou, provedení E, bez krytky závory
od
378,09 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy z nerezové oceli ovládané páčkou, provedení F, s krytkou závory
od
395,25 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy ovládané páčkou se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy působením příčných sil. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku, čímž lze změnit aretační polohu. Zaskakovací vrub způsobí, že závora v této poloze drží a aretační kolík tak zůstane zatažený.
Materiál
Závora 1.4308.
Pouzdro 1.4301.
Aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory termoplast PA.
Pouzdro 1.4301.
Aretační kolík 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Krytka závory termoplast PA.
Provedení
Pouzdro a závora bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021
- oranžová RAL 2004
- sytě žlutá RAL 1021
- bezpečnostní červená RAL 3020
- signální zelená RAL 6032
- bezpečnostní modrá RAL 5017
- světle šedá RAL 7035
Aretační kolík broušený a bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Krytka závory v různých barvách:
- tmavošedá RAL 7021
- oranžová RAL 2004
- sytě žlutá RAL 1021
- bezpečnostní červená RAL 3020
- signální zelená RAL 6032
- bezpečnostní modrá RAL 5017
- světle šedá RAL 7035
Upozornění
Pokud se aretační čep s páčkou navařuje, mělo by se pouzdro přistehovat, aby kvůli vysokým teplotám nedošlo k tepelnému poškození pružin.
Přednosti
Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu
Hladké pouzdro, možnost spojení pomocí lícovaného pouzdra.
Volitelně s barevnými krytkami závory z plastu
Hladké pouzdro, možnost spojení pomocí lícovaného pouzdra.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení E: bez krytky závory
Provedení F: s krytkou závory
Provedení F: s krytkou závory
Accessory
Polohovací pouzdra K1290, K1839, K1840.